カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1.0 MPix 13.0 MPix 1.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 17 fps 60 fps 17 fps to 60 fps
-
- 2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 2000 ms 10000 ms 2000 ms to 10000 ms
-
-
-- すべて --
- AR0234 (9)
- AR0521 (12)
- AR0522 (12)
- AR1335 (4)
- AR2020 (4)
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (1)
- EV76C570 (1)
- EV76C661 (1)
- IMX174 (5)
- IMX178 (17)
- IMX183 (4)
- IMX226 (4)
- IMX249 (5)
- IMX250 (6)
- IMX252 (5)
- IMX253 (3)
- IMX255 (3)
- IMX264 (5)
- IMX265 (17)
- IMX267 (3)
- IMX273 (17)
- IMX290 (17)
- IMX304 (3)
- IMX392 (4)
- IMX412 (4)
- IMX415 (9)
- IMX540 (4)
- IMX541 (4)
- IMX542 (4)
- IMX545 (4)
- IMX546 (4)
- IMX547 (4)
- IMX568 (4)
- IMX662 (4)
- IMX664 (1)
- IMX675 (4)
- IMX676 (1)
- MT9P006 (1)
- PYTHON 480 (1)
- PYTHON 500 (2)
- PYTHON 1300 (2)
- PYTHON 2000 (2)
- PYTHON 5000 (2)
絞り込み条件を追加
- 絞り込み条件
- センサー絞り込み条件
- インターフェース絞り込み条件
- ハウジング絞り込み条件
- オプション絞り込み条件
- デフォルトのフィルター
- すべてのフィルター
- 絞り込みの再設定
- センサー絞り込み条件
- センサーメーカー
- センサーのモデル
- 光学クラス
- センサーのモデル
- シャッター
- 解像度
- 最大解像度でのフレームレート
- 画素サイズ
- 最小露出時間
- 最大露出時間
- インターフェース絞り込み条件
- インターフェース
- Interface-Speed
- ハウジング絞り込み条件
- カメラファミリー
- 設計
- レンズマウント
- 保護構造
- オプション絞り込み条件
- 特長
uEye CP
UI-3240CP-NIR Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.31 MP
- CMOS
- 60.0 fps
- EV76C661
- 1280 x 1024
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています