カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/2.5" 1/1.8" 1/2.5" to 1/1.8"
-
- 1.0 MPix 5.0 MPix 1.0 MPix to 5.0 MPix
-
- 15 fps 59 fps 15 fps to 59 fps
-
- 2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 131 ms 90000 ms 131 ms to 90000 ms
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
GV-5580CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 4.92 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- MT9P006
- 2560 x 1920
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています