カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/3" 2/3" 1/3" to 2/3"
-
- 1.0 MPix 3.0 MPix 1.0 MPix to 3.0 MPix
-
- 169 fps 251 fps 169 fps to 251 fps
-
- 3.00 µm 5.00 µm 3.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 500 ms 30000 ms 500 ms to 30000 ms
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
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています