カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/2.5" 1/1.8" 1/2.5" to 1/1.8"
-
- 5.0 MPix 12.0 MPix 5.0 MPix to 12.0 MPix
-
- 10 fps 49 fps 10 fps to 49 fps
-
- 1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 635 ms 30000 ms 635 ms to 30000 ms
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
GV-5890CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 12.00 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX226
- 4000 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています