カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (25)
  2. Ethernet (14)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
10 fps 88 fps 10 fps to 88 fps
画素サイズ
2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
635 ms 90000 ms 635 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 39
並べ替え
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5280CP Rev.2.2
uEye CP GV-5280CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5280FA Rev.1.2
uEye FA GV-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5280SE Rev.4.2
uEye SE GV-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5281SE Rev.4.2
uEye SE GV-5281SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-5282SE Rev.4.2
uEye SE GV-5282SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 24.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 GS23050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!