カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (15)
  3. Ethernet (19)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2" 1.2" 1/2" to 1.2"
解像度
8.0 MPix 25.0 MPix 8.0 MPix to 25.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
3 fps 49 fps 3 fps to 49 fps
画素サイズ
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
714 ms 120000 ms 714 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 38
並べ替え
UI-5490RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5490RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 6.1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-5202SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5202SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MP
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
量産中
要求の価格
UI-5201SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5201SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MP
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
量産中
要求の価格
UI-5200SE Rev.4.2 uEye SE UI-5200SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MP
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
量産中
要求の価格
UI-5200FA Rev.1.2 uEye FA UI-5200FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.34 MP
  • CMOS
  • 8.6 fps
  • IMX304
  • 4104 x 3006
量産中
要求の価格
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
U3-36P4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
U3-36P2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
U3-36P1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-36P1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • onsemi
  • 19.80 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • AR2020
  • 5136 x 3856
量産中
要求の価格
It's so easy!