カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (30)
  2. Ethernet (14)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
5 fps 123 fps 5 fps to 123 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
500 ms 120000 ms 500 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 44
並べ替え
GV-5000FA-P Rev.1.2
uEye FA GV-5000FA-P Rev.1.2 [Polarisation]
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5880CP Rev.2.2
uEye CP GV-5880CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
GV-5880FA Rev.1.2
uEye FA GV-5880FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
GV-5880SE Rev.4.2
uEye SE GV-5880SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
GV-5881SE Rev.4.2
uEye SE GV-5881SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
GV-5882SE Rev.4.2
uEye SE GV-5882SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
GV-7000WP
uEye Warp10 GV-7000WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 44.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
IDS NXT rome IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
U3-3000SE Rev.1.2
uEye SE U3-3000SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3001SE Rev.1.2
uEye SE U3-3001SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!