カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1.0 MPix 2.0 MPix 1.0 MPix to 2.0 MPix
-
- 17 fps 60 fps 17 fps to 60 fps
-
- 4.00 µm 6.00 µm 4.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 169 ms 10000 ms 169 ms to 10000 ms
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
- OV5640 (2)
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
UI-5252LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5252LE-MB Rev.1.2.
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5252SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye LE
UI-5254LE Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 35.6 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています