カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/3" 1.1" 1/3" to 1.1"
-
- 2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 10 fps 135 fps 10 fps to 135 fps
-
- 1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 30000 ms 120000 ms 30000 ms to 120000 ms
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
GV-5000FA-P Rev.1.2
[Polarisation]
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1.1"
- Sony
- 12.29 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX253
- 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています