カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (14)
  3. Ethernet (23)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1.2" 1/3.6" to 1.2"
解像度
0.0 MPix 25.0 MPix 0.0 MPix to 25.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
3 fps 135 fps 3 fps to 135 fps
画素サイズ
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
2000 ms 120000 ms 2000 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 41
並べ替え
UI-5490RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5490RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 6.1 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.49 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
量産中
要求の価格
UI-1492LE uEye LE UI-1492LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1491LE uEye LE UI-1491LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1490SE uEye SE UI-1490SE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
UI-1490LE uEye LE UI-1490LE
  • USB 2 0.5 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 10.55 MP
  • CMOS
  • 3.2 fps
  • MT9J003
  • 3840 x 2748
量産中
要求の価格
It's so easy!