カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (6)
  2. USB 3 (16)
  3. Ethernet (14)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/4" 1" 1/4" to 1"
解像度
2.0 MPix 11.0 MPix 2.0 MPix to 11.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
3 fps 166 fps 3 fps to 166 fps
画素サイズ
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
0 ms 90000 ms 0 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 36
並べ替え
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-5290FA Rev.1.2
uEye FA GV-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-5290SE Rev.4.2
uEye SE GV-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-5291SE Rev.4.2
uEye SE GV-5291SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
GV-5292SE Rev.4.2
uEye SE GV-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.85 MP
  • CMOS
  • 13.0 fps
  • IMX267
  • 4096 x 2160
量産中
要求の価格
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
U3-30C1SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C1SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
It's so easy!