カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (11)
  3. Ethernet (22)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2.5" 1" 1/2.5" to 1"
解像度
2.0 MPix 6.0 MPix 2.0 MPix to 6.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 166 fps 6 fps to 166 fps
画素サイズ
2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
131 ms 30000 ms 131 ms to 30000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 37
並べ替え
GV-50C0CP Rev.2.2
uEye CP GV-50C0CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C0FA Rev.1.2
uEye FA GV-50C0FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C0SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C0SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C1SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C1SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-50C2SE Rev.4.2
uEye SE GV-50C2SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 52.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
GV-5580CP Rev.2.2
uEye CP GV-5580CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580FA Rev.1.2
uEye FA GV-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5580SE Rev.4.2
uEye SE GV-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5581SE Rev.4.2
uEye SE GV-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
GV-5582SE Rev.4.2
uEye SE GV-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
U3-30C0CP Rev.2.2
uEye CP U3-30C0CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
U3-30C0SE Rev.1.2
uEye SE U3-30C0SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 166.0 fps
  • IMX392
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
It's so easy!