uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
センサーを含むマザーボードは、GigE インターフェースを含むドーターボードからフレックスリボンケーブルで取り外せます。フレックスリボンケーブルとドーターボードは、いずれもオプションで販売されています。 シングルボード GigE カメラ UI-5242LE 搭載マザーボードは、非常に狭く、傾いた空間での用途に適しています。1.3 MP 解像度 (1280 x 1024)、最大 50 fps のフレームレート、45 x 45 mm のコンパクトサイズという特長を備え、OEM プロジェクトでの使用に最適です。
e2v 製 1/1.8" CMOS センサーには、NIR バージョン (EV76C661) またはカラー/モノクロバージョン (EV76C560) が用意されています。
動作させるには、ドーターボードとフレックスリボンケーブルが欠かせないことに注意してください。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | LE |
インターフェース | Ethernet |
Interface-Speed | 1.00 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | e2v |
最大解像度でのフレームレート | 50.0 fps |
解像度 (h x v) | 1280 x 1024 |
光学面積 | 6.784 mm x 5.427 mm |
シャッター | グローバルシャッター, グローバル開始シャッター, ローリングシャッター |
光学クラス | 1/1.8" |
解像度 | 1.31 MP |
画素サイズ | 5.30 µm |
保護構造 | IP0 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | EV76C560 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
ギガビットイーサネットインターフェース
CMOS センサー
NIR センサー
I2C バス
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany
認定
UL 適合
ChinaRoHS EFUP 25