UI-3070CP Rev. 2

UI-3070CP Rev. 2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2056 x 1542
    3.17 MP
  • Sony IMX252
    1/1.8" CMOS
  • 123.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

1/1.8 インチ Sony IMX252 グローバルシャッター CMOS センサーを搭載した USB 3 産業用カメラ UI-3070CP は、解像度 3.2 MP (2056 x 1542 ピクセル) です。フル解像度では、この USB 3 カメラは最大 134 fps (フル HD で最大 187 fps) を発揮します。64x マルチ AOI および最大 30 秒の長時間の露出が可能で、機械工学、マシンビジョン、計測学、医療工学、顕微鏡などの分野に利用できます。

UI-3070CP 産業用カメラモデルは、画質、ダイナミックレンジ、感度の要件が高いお客様向けです。

品目番号
  • UI-3070CP-C-HQ Rev.2: AB00968
  • UI-3070CP-M-GL Rev.2: AB00967
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 123 fps
解像度 (h x v) 2056 x 1542
光学面積 7.093 mm x 5.320 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/1.8"
解像度 3.17 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 新規の採用は非推奨
センサーのモデル IMX252
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
 
It's so easy!