UI-3860CP Rev. 2

UI-3860CP Rev. 2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1936 x 1096
    2.12 MP
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 135.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

1/3 インチローリングシャッター Sony IMX290 CMOS センサー搭載の USB 3 産業用カメラ UI-3860CP は、解像度 2.1 MP (1936 x 1096 px、フル HD、135 fps) を実現し、画質と速度を重要視する顧客を対象としています。Sony STARVIS シリーズの光感度の高い BSI センサーは、機械工学、マシンビジョン、測量、医療工学、顕微鏡など、コスト重視の用途に特に適しています。

1/3 インチサイズの Sony IMX290 センサーを搭載した UI-3860CP モデルは、コスト効果の高い各種レンズを弊社の USB 3 産業用カメラで利用したいお客様に最適です。

品目番号
  • UI-3860CP-C-HQ Rev.2: AB00853
  • UI-3860CP-M-GL Rev.2: AB00852
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 135 fps
解像度 (h x v) 1936 x 1096
光学面積 5.610 mm x 3.175 mm
シャッター グローバル開始シャッター, ローリングシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 2.12 MP
画素サイズ 2.90 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 新規の採用は非推奨
センサーのモデル IMX290
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

エンドレスウェブ検査

スチール、紙、布地など、IDS カメラは検査対象の物体を常に監視し、材料の欠陥や汚れなどを検出します。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!