IDS NXT Experience Kit

IDS NXT Experience Kit
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1456 x 1088
    1.58 MP
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • Ethernet 1.0 Gbps
Variants
 
 

IDS NXT Experience Kit、産業画像処理における AI アプリケーション向けの完全な推論カメラソリューションです。システムには、実稼働環境でニューラルネットワークを作成、トレーニング、実行するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。パッケージには、必要なハードウェアとして 1.6 MP Sony 製カラーセンサー搭載 IDS NXT rio 産業用カメラと電源ケーブルおよびデータケーブル、スタンドアダプターとレンズ、そして必要なソフトウェアとして IDS lighthouse の 6 か月間のライセンスが含まれています。ディープラーニング、画像処理、カメラプログラミングに頭を悩ませるきおとなく、計画した適用分野だけに集中できます。

    コンポーネント
    • 1.6 MP Sony 製カラーセンサー IMX273 搭載の IDS NXT rio 産業用カメラ
    • IDS レンズ、焦点距離 16 mm
    • スタンドアダプター
    • GigE イーサネットケーブル、5.0 m
    • IDS NXT 電源およびアダプターケーブル、1.5 m
    • IDS lighthouse 6 か月使用ライセンス

    IDS NXT の詳細情報はこちら >>

品目番号
  • IDS NXT Experience Kit: AS00029
カメラファミリー IDS NXT rio
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 1.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
解像度 (h x v) 1456 x 1088
光学面積 4.968 mm x 3.726 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1/3"
解像度 1.58 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX273
データシート

特長

人工知能
オンボード処理
産業プロトコル
deep ocean core
ビジョンアプリ対応
100% 品質テスト
ギガビットイーサネットインターフェース
内蔵 Web サービス
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
農業用途

農業分野では、植物の成長の監視、肥料の使い方の制御、収穫の検査などにカメラが使用されます。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

ファクトリー/プロセスオートメーション

カメラは監視、制御、調整、最適化のシステムで使用され、位置決めや選別作業を支援します。

バイオテクノロジーおよびライフサイエンス

画像処理は、群行動から細胞分裂まで、生体や生物学的プロセスの分析などに使用されます。

食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

物流

カメラは物流分野で欠かせない存在で、パレタイズ (デパレタイズ) 作業、仕分け作業、自動運転車などで利用されています。

製薬およびヘルスケア

カメラを使用すると、パッケージの充填内容と印刷が正しいか、不純物がないかを確認できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
 
It's so easy!