uEye XS Rev.1.1

uEye XS Rev.1.1
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2592 x 1944
    5.04 MP
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15.0 fps
  • USB 2 0.5 Gbps
製品ステータス 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 🛈 製品ステータス 長期の可用性は正しい産業用カメラを選択する上で重要なポイントです。IDSのカメラ検索ツールは各カメラモデルのライフサイクル情報を提供していますので、お客様はその情報を元にカメラを選択することができます。 ライフサイクルの状況は以下のように分けられています: 開発中 このカメラモデルはまだ開発中ですが、近日中にリリースされる予定です。 量産中 量産中のカメラモデルです。長期にわたりご使用いただけます。 新規の採用は非推奨 このカメラモデルは新規の採用には非推奨です。新規のプロジェクトや設計の際は量産中のカメラモデルからカメラを選択することをお勧めします。 生産終了 このカメラモデルは生産終了となりました。最終購入日まではオーダーいただくことが可能です。生産終了製品のページも併せてご参照ください。 ご不明な点がございましたら、弊社営業までお問い合わせください。
Variants
Quantity
 
 

超小型で操作は簡単、アイデアの結実

小型でスマートな uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 は、トリガーオートフォーカスをはじめとする多数の自動機能を搭載し、家庭用カメラの便利さと使いやすさを取り入れながら、産業用途に対応します。uEye XS は、USB 2.0 インターフェースと Mini B USB 2.0 コネクターを使って、簡単に統合できます。

OmniVisionの5.04 MP CMOS センサーと1.40 µmのピクセルサイズを搭載したこのカメラは、厳しい環境光条件下でも、優れた画質と正確な色再現を実現します。

このカメラの特長は、軽量でコンパクトなデザイン、フル解像度(2592 x 1944ピクセル)で15.0 fps、キオスクや組込みシステム、医療技術などの用途に適した電源内臓という点です。

このカメラは IDS Software Suite SDK によってサポートされています。

アクセサリー付きの実用的なスターターセットもご用意しています。

XS の動作距離または視野を計算してみましょう

品目番号
  • UI-1007XS-C Rev.1.1: 1009782
カメラファミリー XS
インターフェース USB 2
Interface-Speed 0.47 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー OmniVision
最大解像度でのフレームレート 15.0 fps
解像度 (h x v) 2592 x 1944
光学面積 3.629 mm x 2.722 mm
シャッター ローリングシャッター
光学クラス 1/4"
解像度 5.04 MP
画素サイズ 1.40 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル OV5640
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
Hi-Speed
0.5 Gbps
CMOS センサー
色補正
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
文書スキャン

文書内容を効率的に撮影し、文書化やプロセスオートメーションに役立てられます。

組み込みシステム

典型的な使用事例は、ポータブルシステムでの品質管理、診断、スキャナー、ドローンなどです。

小型デバイス組み立て

コンパクトでパワフル - IDS カメラはハンドヘルドスキャナーやその他のポータブルシステムなどの小型デバイスに容易に統合できます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

商業

画像処理は、セルフレジや自動回収機に利用されており、商品補充の検査を補助します。

キオスクシステム:

IDS カメラは、セルフレジや自動回収機、ATM に使用されています。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!