uEye XSは、ミニサイズの革新的なオートフォーカスカメラで、画像補正機能(ホワイトバランス、露出、ゲインなど)を多数搭載しています。スターターセットにはカメラとアクセサリーが含まれており、お客様の用途に合ったモデルを簡単に評価していただけます。
このキットには次のものが含まれています。
品目番号 |
|
---|---|
カメラファミリー | XS |
インターフェース | USB 2 |
Interface-Speed | 0.47 Gbps |
センサーのタイプ | CMOS |
センサーメーカー | OmniVision |
最大解像度でのフレームレート | 15.0 fps |
解像度 (h x v) | 2592 x 1944 |
光学面積 | 3.629 mm x 2.722 mm |
シャッター | ローリングシャッター |
光学クラス | 1/4" |
解像度 | 5.04 MP |
画素サイズ | 1.40 µm |
保護構造 | IP30 |
製品ステータス | 量産中 |
センサーのモデル | OV5640 |
データシート |
特長
100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
Hi-Speed
0.5 Gbps
0.5 Gbps
CMOS センサー
色補正
3 年保証
Made in Germany