GV-7090WP

GV-7090WP
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 4096 x 2160
    8.85 MP
  • Sony IMX255
    1" CMOS
  • 61.0 fps
  • Ethernet 10.0 Gbps
Variants
 
 

Sony IMX255 グローバルシャッター CMOS センサーを内蔵した 10GigE Vision 産業用カメラ GV-7090WP は、高解像度、高フレームレート、ノイズのない画像再現と、すべての産業要件を満たしています。読み出しノイズおよび暗電流値は、市販の全センサーの中で最小レベルです。近赤外線範囲での感度により、このカメラは解像度 8.85 MP (4096 x 2160 px) を 61.0 fps で、多様な用途に対応します。

1GigE カメラと比べて、この uEye Warp10 モデルは最大 10 倍の転送帯域幅を達成します。 高解像度と高ダイナミックレンジを兼ね備えた GV-7090WP は超高速で強力な万能選手として、マシンビジョン用途でその能力を発揮します。

GV-7090WP は C マウント付きで、モノクロバージョンとカラーバージョンが用意されています。

このモデルでは、IDS peak 2.1 以上をお勧めします。

品目番号
  • GV-7090WP-C-HQ: 1007769
  • GV-7090WP-M-GL: 1007770
カメラファミリー Warp10
インターフェース Ethernet
Interface-Speed 10.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー Sony
最大解像度でのフレームレート 61.0 fps
解像度 (h x v) 4096 x 2160
光学面積 14.131 mm x 7.452 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 8.85 MP
画素サイズ 3.45 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル IMX255
データシート

特長

100% 品質テスト
uEye+ ソフトウェアのサポート
GigE Vision 規格
CMOS センサー
C-レンズマウント
Power-over-Ethernet
色補正
内部メモリ
3 年保証
Made in Germany

機能

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.0 3.0

認定

CE
FCC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

計測学

IDS カメラは物体を検出して、その寸法や位置などの正確な情報を提供します。

電子機器検査

カメラはプリント基板の形状を確認し、コンポーネントや埃の有無を検出し、はんだ付け部分を検査できます。

スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

 
 

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索

フレームレート計算ツール

センサーの AOI ごとのフレームレートを計算します

計算ツールへ
 
It's so easy!