UI-3370CP Rev. 2

UI-3370CP Rev. 2
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 2048 x 2048
    4.19 MP
  • ams/CMOSIS CMV4000
    1" CMOS
  • 80.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

USB 3 産業用カメラ UI-3370CP Rev. 2 には、高感度の高速 4 メガピクセル ams/CMOSIS 製 CMOS センサー CMV4000 が搭載されています。フレームレート 80.0 fps で解像度 2048 x 2048 ピクセルを発揮するグローバルシャッターセンサーです。

光学フォーマットは 1" と大型なので、スクエア型センサーは大型ピクセル (5.5 µm) に対応し、低ノイズレベルで光感度に優れています。

品目番号
  • UI-3370CP-C-HQ Rev.2: AB00518
  • UI-3370CP-M-GL Rev.2: AB00519
  • UI-3370CP-NIR-GL Rev.2: AB00625
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー ams/CMOSIS
最大解像度でのフレームレート 80.0 fps
解像度 (h x v) 2048 x 2048
光学面積 11.264 mm x 11.264 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 1"
解像度 4.19 MP
画素サイズ 5.50 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 量産中
センサーのモデル CMV4000
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
NIR センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

交通と輸送 (ITS)

あらゆるものに目を配る - IDS のカメラは車両を認識し、交通の流れを確認し、鉄道や道路の点検を支援します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

バーコード読み取り

プロセスオートメーションや物流に加えて、IDS カメラは他の業種でもバーコードを確実に認識します。

食品/飲料

最高レベルの食品品質を保証するため、カメラ技術で異物を検出し、仕分け作業や充填レベル監視を支援します。

プロセス管理

カメラでプロセス内の材料供給をチェックし、製品の中間および最終検査に使用できます。

監視

画像処理を使用して、来訪者番号や顧客の行動を録画し、入出制御を実行できます。

スポーツおよび動作分析

画像データを試合の分析や、ゴルフスイングやサイクリングなどの動作パターンの最適化に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!