UI-3160CP Rev. 2.1

UI-3160CP Rev. 2.1
図は実物と異なる場合があります。
特長
  • 1920 x 1200
    2.30 MP
  • onsemi PYTHON 2000
    2/3" CMOS
  • 169.0 fps
  • USB 3 5.0 Gbps
Variants
 
 
uEye 産業用カメラが IDS peak で動作可能に
新しいプロジェクトの実装には、ソフトウェア開発キットをお勧めします。プロセスの詳細はこちらをご覧になり、今すぐ切り替えましょう。
注意:ここで示す技術データは IDS Software Suite を使用して測定されました。
 

onsemi 製 2/3 インチグローバルシャッター CMOS センサー PYTHON 2000 を搭載する USB 3 産業用カメラ UI-3160CP Rev. 2.1 は、フル解像度 2.3 MP (1920 x 1200 ピクセル) で最大 165 fps、共通解像度 1600 x 1200 で最大 200 fps を実現します。フル HD (1920 x 1080) で 190 fps を上回ります。独自の AOI 機能 (水平および垂直読み出し) を使用して、1000 fps を上回ります。この CMOS カメラは、医療および産業分野や、視覚化作業の用途にも特に適しています。

モノクロバージョンまたはカラーバージョンを利用できます。

高性能のセンサーを搭載しているため、このカメラモデルでは USB 2.0 モードに対応していません。

このカメラモデルは、IDS Software Suite 4.90.3 以降でサポートされます。

品目番号
  • UI-3160CP-M-GL Rev.2.1: AB02544
  • UI-3160CP-C-HQ Rev.2.1: AB02543
カメラファミリー CP
インターフェース USB 3
Interface-Speed 5.00 Gbps
センサーのタイプ CMOS
センサーメーカー onsemi
最大解像度でのフレームレート 169 fps
解像度 (h x v) 1920 x 1200
光学面積 9.216 mm x 5.760 mm
シャッター グローバルシャッター
光学クラス 2/3"
解像度 2.30 MP
画素サイズ 4.80 µm
保護構造 IP30
製品ステータス 新規の採用は非推奨
センサーのモデル PYTHON 2000
データシート

特長

100% 品質テスト
すべてのカメラのための1ソフトウェア
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS センサー
C-レンズマウント
色補正
内蔵画像メモリ 128 MB
産業分野の標準:29 x 29 x 29 mm
3 年保証
Made in Germany

認定

CE
FCC
KC
UL 適合
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
マシンビジョン

多様な用途に利用される産業用画像処理 - 品質保証から自動化まで。

視覚化

モニターにクローズアップ画像を表示するなど、細部をより正確に認識します。

物体追跡

スポーツ、生産ライン、調査プロジェクトなどで、IDS カメラは物体を監視します。

医療技術 (およびラボオートメーション )

画像処理は医療技術で不可欠です。たとえば、IDS カメラは眼科や歯科で診断用データを提供します。

品質保証

IDS カメラは、完全度の確認や不良箇所の検出など、生産のさまざまな段階で使用できます。

点検用途

IDS カメラは、完全度や材料の不良のチェックや、不良箇所またはバーコードや QR コードの検出に使用できます。

使用できるレンズ

適切なレンズをすばやく簡単に見つけます

レンズの検索

使用できるアクセサリ

用途に適したアクセサリを選びます

アクセサリの検索
 
 
It's so easy!