カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/1.2" 1/1.1" 1/1.2" to 1/1.1"
-
- 2.0 MPix 13.0 MPix 2.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 10 fps 47 fps 10 fps to 47 fps
-
- 2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 30000 ms 120000 ms 30000 ms to 120000 ms
-
-
-- すべて --
- EV76C560 (7)
- EV76C570 (7)
- EV76C661 (3)
- IMX174 (3)
- IMX178 (9)
- IMX183 (6)
- IMX226 (6)
- IMX249 (9)
- IMX250 (3)
- IMX252 (3)
- IMX253 (3)
- IMX255 (3)
- IMX264 (9)
- IMX265 (8)
- IMX267 (9)
- IMX273 (9)
- IMX290 (8)
- IMX304 (9)
- IMX392 (6)
- IMX422 (3)
- IMX426 (6)
- IMX540 (6)
- IMX541 (6)
- IMX542 (6)
- IMX545 (6)
- IMX546 (6)
- IMX547 (6)
- MT9J003 (1)
- MT9P006 (7)
- PYTHON 500 (3)
- PYTHON 1300 (3)
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
GV-51L2SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-51L1SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
量産中
要求の価格
uEye SE
GV-51L0SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.1"
- Sony
- 12.42 MP
- CMOS
- 10.0 fps
- IMX545
- 4128 x 3008
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています