カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/2" 1.1" 1/2" to 1.1"
-
- 2.0 MPix 21.0 MPix 2.0 MPix to 21.0 MPix
-
- 19 fps 166 fps 19 fps to 166 fps
-
- 2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 30000 ms 104000 ms 30000 ms to 104000 ms
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
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MP
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています