カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 500 ms 1000 ms 500 ms to 1000 ms
-
-
-- すべて --
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (9)
- EV76C570 (9)
- EV76C661 (5)
- IMX174 (5)
- IMX178 (13)
- IMX183 (7)
- IMX226 (8)
- IMX249 (13)
- IMX250 (7)
- IMX252 (5)
- IMX253 (3)
- IMX255 (3)
- IMX264 (13)
- IMX265 (12)
- IMX267 (9)
- IMX273 (13)
- IMX290 (12)
- IMX304 (9)
- IMX392 (8)
- IMX422 (3)
- IMX426 (6)
- IMX540 (8)
- IMX541 (8)
- IMX542 (8)
- IMX545 (8)
- IMX546 (8)
- IMX547 (8)
- MT9P006 (9)
- PYTHON 500 (6)
- PYTHON 1300 (6)
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
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています