カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/3.6" 2/3" 1/3.6" to 2/3"
-
- 0.0 MPix 3.0 MPix 0.0 MPix to 3.0 MPix
-
- 169 fps 396 fps 169 fps to 396 fps
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 303 ms 500 ms 303 ms to 500 ms
-
-
-- すべて --
- EV76C560 (1)
- EV76C570 (1)
- EV76C661 (1)
- IMX174 (1)
- IMX178 (14)
- IMX183 (1)
- IMX226 (2)
- IMX249 (2)
- IMX250 (3)
- IMX252 (1)
- IMX264 (2)
- IMX265 (14)
- IMX273 (14)
- IMX290 (14)
- IMX392 (2)
- IMX540 (2)
- IMX541 (2)
- IMX542 (2)
- IMX545 (2)
- IMX546 (2)
- IMX547 (2)
- MT9P006 (1)
- PYTHON 500 (1)
- PYTHON 1300 (1)
- PYTHON 2000 (1)
- PYTHON 5000 (1)
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
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています