カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/2" 1" 1/2" to 1"
-
- 2.0 MPix 12.0 MPix 2.0 MPix to 12.0 MPix
-
- 33 fps 166 fps 33 fps to 166 fps
-
- 1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 500 ms 30000 ms 500 ms to 30000 ms
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
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています