カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/3.6" 2/3" 1/3.6" to 2/3"
-
- 0.0 MPix 6.0 MPix 0.0 MPix to 6.0 MPix
-
- 36 fps 396 fps 36 fps to 396 fps
-
- 2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 303 ms 120000 ms 303 ms to 120000 ms
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
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています