カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 8.0 MPix 13.0 MPix 8.0 MPix to 13.0 MPix
-
- 33 ms 2000 ms 33 ms to 2000 ms
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
- IMX422 (3)
- IMX426 (7)
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
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MP
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています