カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (41)
  2. Ethernet (28)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1" 1/3" to 1"
解像度
1.0 MPix 20.0 MPix 1.0 MPix to 20.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
15 fps 251 fps 15 fps to 251 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
500 ms 90000 ms 500 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 69
並べ替え
UI-5262SE Rev.4.2 uEye SE UI-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5261SE Rev.4.2 uEye SE UI-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260SE Rev.4.2 uEye SE UI-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260FA Rev.1.2 uEye FA UI-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5042SE Rev.4.2 uEye SE UI-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5041SE Rev.4.2 uEye SE UI-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5040SE Rev.4.2 uEye SE UI-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5040FA Rev.1.2 uEye FA UI-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-5040CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5040CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.57 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • IMX273
  • 1448 x 1086
量産中
要求の価格
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3180CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3180CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • onsemi
  • 5.31 MP
  • CMOS
  • 73.0 fps
  • PYTHON 5000
  • 2592 x 2048
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!