カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/3" 1/1.2" 1/3" to 1/1.2"
-
- 2.0 MPix 3.0 MPix 2.0 MPix to 3.0 MPix
-
- 102 fps 166 fps 102 fps to 166 fps
-
- 3.00 µm 6.00 µm 3.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 1048 ms 60000 ms 1048 ms to 60000 ms
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
UI-3060CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/1.2"
- Sony
- 2.35 MP
- CMOS
- 166.0 fps
- IMX174
- 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています