カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/2.5" 1/1.2" 1/2.5" to 1/1.2"
-
- 1.0 MPix 6.0 MPix 1.0 MPix to 6.0 MPix
-
- 17 fps 166 fps 17 fps to 166 fps
-
- 2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 33 ms 60000 ms 33 ms to 60000 ms
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
- OV5640 (2)
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
GV-5250SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye FA
GV-5250FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
GV-5250CP Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- e2v
- 1.92 MP
- CMOS
- 52.0 fps
- EV76C570
- 1600 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています