カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (25)
  2. Ethernet (15)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1" 1/3" to 1"
解像度
2.0 MPix 21.0 MPix 2.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 88 fps 6 fps to 88 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 40
並べ替え
GV-5260CP Rev.2.2
uEye CP GV-5260CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260FA Rev.1.2
uEye FA GV-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5260SE Rev.4.2
uEye SE GV-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5261SE Rev.4.2
uEye SE GV-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5262SE Rev.4.2
uEye SE GV-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 46.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu RO25050
IDS NXT malibu IDS NXT malibu RO25050
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • AR0521
  • 2592 x 1944
量産中
要求の価格
U3-3260CP Rev.2.2
uEye CP U3-3260CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
U3-3260SE Rev.1.2
uEye SE U3-3260SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!