カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (4)
  2. USB 3 (17)
  3. Ethernet (34)
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
解像度
2.0 MPix 14.0 MPix 2.0 MPix to 14.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 75 fps 6 fps to 75 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
131 ms 120000 ms 131 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 55
並べ替え
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
UI-5584LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5584LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5584LE Rev.1.2 uEye LE UI-5584LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582SE Rev.4.2 uEye SE UI-5582SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5582LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5582LE Rev.1.2 uEye LE UI-5582LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581SE Rev.4.2 uEye SE UI-5581SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5581LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5581LE Rev.1.2 uEye LE UI-5581LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580SE Rev.4.2 uEye SE UI-5580SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5580RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 14.1 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
UI-5580FA Rev.1.2 uEye FA UI-5580FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2.5"
  • onsemi
  • 4.92 MP
  • CMOS
  • 15.0 fps
  • MT9P006
  • 2560 x 1920
量産中
要求の価格
It's so easy!