カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (18)
  2. Ethernet (24)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
解像度
0.0 MPix 21.0 MPix 0.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 166 fps 6 fps to 166 fps
画素サイズ
2.00 µm 6.00 µm 2.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
5000 ms 120000 ms 5000 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 42
並べ替え
UI-5262SE Rev.4.2 uEye SE UI-5262SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5261SE Rev.4.2 uEye SE UI-5261SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260SE Rev.4.2 uEye SE UI-5260SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260FA Rev.1.2 uEye FA UI-5260FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-5260CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5260CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
量産中
要求の価格
UI-3260CP Rev. 2 uEye CP UI-3260CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.35 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1936 x 1216
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3136LE uEye LE UI-3136LE
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.6"
  • onsemi
  • 0.49 MP
  • CMOS
  • 135.0 fps
  • PYTHON 480
  • 808 x 608
量産中
要求の価格
U3-3802SE Rev.1.2
uEye SE U3-3802SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
U3-3801SE Rev.1.2
uEye SE U3-3801SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
U3-3800SE Rev.1.2
uEye SE U3-3800SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
U3-3800CP Rev.2.2
uEye CP U3-3800CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 19.5 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
U3-3262SE Rev.1.2
uEye SE U3-3262SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.2"
  • Sony
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 47.0 fps
  • IMX249
  • 1920 x 1200
量産中
要求の価格
It's so easy!