カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (9)
  2. Ethernet (15)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/1.8" 1.1" 1/1.8" to 1.1"
解像度
4.0 MPix 13.0 MPix 4.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
10 fps 48 fps 10 fps to 48 fps
画素サイズ
2.00 µm 4.00 µm 2.00 µm to 4.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 24
並べ替え
UI-5282SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5282SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5281SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5281SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280SE Rev.4.2 uEye SE UI-5280SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280FA Rev.1.2 uEye FA UI-5280FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-5280CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5280CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 22.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
量産中
要求の価格
UI-3280CP Rev. 2 uEye CP UI-3280CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.04 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2456 x 2054
新規の採用は非推奨
要求の価格
U3-34E0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-34E0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 4.13 MP
  • CMOS
  • 48.0 fps
  • IMX664
  • 2688 x 1536
量産中
要求の価格
U3-3282SE Rev.1.2
uEye SE U3-3282SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3281SE Rev.1.2
uEye SE U3-3281SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3280SE Rev.1.2
uEye SE U3-3280SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3280CP Rev.2.2
uEye CP U3-3280CP Rev.2.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 5.01 MP
  • CMOS
  • 36.0 fps
  • IMX264
  • 2448 x 2048
量産中
要求の価格
U3-3002SE Rev.1.2
uEye SE U3-3002SE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1.1"
  • Sony
  • 12.29 MP
  • CMOS
  • 32.0 fps
  • IMX253
  • 4096 x 3000
量産中
要求の価格
It's so easy!