カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/3.6" 1.1" 1/3.6" to 1.1"
-
- 0.0 MPix 21.0 MPix 0.0 MPix to 21.0 MPix
-
- 5 fps 396 fps 5 fps to 396 fps
-
- 2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 303 ms 104000 ms 303 ms to 104000 ms
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
- OV5640 (2)
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
UI-5130SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5131SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5132SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 205.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています