カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 0 Gbps 1 Gbps 0 Gbps to 1 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/4" 1/1.8" 1/4" to 1/1.8"
-
- 5.0 MPix 9.0 MPix 5.0 MPix to 9.0 MPix
-
- 1.00 µm 2.00 µm 1.00 µm to 2.00 µm
-
- 0 ms 33 ms 0 ms to 33 ms
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
- OV5640 (1)
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
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MP
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています