カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 500 ms 1000 ms 500 ms to 1000 ms
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
- IMX422 (3)
- IMX426 (7)
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
- OV5640 (2)
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
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3160CP Rev. 2.1
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています