カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/2.5" 1/1.8" 1/2.5" to 1/1.8"
-
- 5.0 MPix 11.0 MPix 5.0 MPix to 11.0 MPix
-
- 1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 33 ms 14582 ms 33 ms to 14582 ms
-
-
-- すべて --
- AR0521 (1)
- EV76C560 (17)
- EV76C570 (15)
- EV76C661 (13)
- IMX178 (12)
- IMX183 (4)
- IMX226 (5)
- IMX249 (10)
- IMX250 (3)
- IMX253 (2)
- IMX255 (1)
- IMX264 (12)
- IMX265 (11)
- IMX267 (8)
- IMX273 (13)
- IMX290 (9)
- IMX304 (8)
- IMX392 (5)
- IMX426 (4)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (5)
- IMX541 (5)
- IMX542 (5)
- IMX545 (5)
- IMX546 (5)
- IMX547 (5)
- IMX678 (1)
- MT9J003 (1)
- MT9P006 (17)
- PYTHON 500 (4)
- PYTHON 1300 (5)
- XGS 20000 (1)
- XGS 30000 (1)
- XGS 45000 (1)
絞り込み条件を追加
- 絞り込み条件
- センサー絞り込み条件
- インターフェース絞り込み条件
- ハウジング絞り込み条件
- オプション絞り込み条件
- デフォルトのフィルター
- すべてのフィルター
- 絞り込みの再設定
- センサー絞り込み条件
- センサーメーカー
- センサーのモデル
- 光学クラス
- センサーのモデル
- シャッター
- 解像度
- 最大解像度でのフレームレート
- 画素サイズ
- 最小露出時間
- 最大露出時間
- インターフェース絞り込み条件
- インターフェース
- Interface-Speed
- ハウジング絞り込み条件
- カメラファミリー
- 設計
- レンズマウント
- 保護構造
- オプション絞り込み条件
- 特長
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RS18083
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 8.39 MP
- CMOS
- IMX678
- 3856 x 2176
量産中
要求の価格
uEye RE
UI-5490RE PoE Rev.2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 10.55 MP
- CMOS
- 6.1 fps
- MT9J003
- 3840 x 2748
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています