カメラ検索
uEye SE
UI-5142SE Rev. 4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5141SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye SE
UI-5140SE Rev.4.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye FA
UI-5140FA Rev.1.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-5140CP Rev. 2.2
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 88.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MP
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
量産中
要求の価格
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 GS18031
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 3.15 MP
- CMOS
- IMX265
- 2048 x 1536
量産中
要求の価格
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
It's so easy!