カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/4" 2" 1/4" to 2"
-
- 5.0 MPix 45.0 MPix 5.0 MPix to 45.0 MPix
-
- 15 fps 17 fps 15 fps to 17 fps
-
- 1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
-
- 0 ms 2000 ms 0 ms to 2000 ms
-
-
-- すべて --
- AR0521 (1)
- EV76C560 (22)
- EV76C570 (20)
- EV76C661 (18)
- IMX178 (12)
- IMX183 (4)
- IMX226 (5)
- IMX249 (10)
- IMX250 (3)
- IMX253 (2)
- IMX255 (1)
- IMX264 (12)
- IMX265 (11)
- IMX267 (8)
- IMX273 (13)
- IMX290 (9)
- IMX304 (8)
- IMX392 (5)
- IMX426 (4)
- IMX535 (1)
- IMX536 (1)
- IMX537 (1)
- IMX540 (5)
- IMX541 (5)
- IMX542 (5)
- IMX545 (5)
- IMX546 (5)
- IMX547 (5)
- IMX678 (1)
- MT9J003 (5)
- MT9P006 (21)
- OV5640 (2)
- PYTHON 500 (4)
- PYTHON 1300 (5)
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
uEye XS
uEye XS Rev.1.1 スターターキット
- USB 2 0.5 Gbps
- 1/4"
- OmniVision
- 5.04 MP
- CMOS
- 15.0 fps
- OV5640
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています