カメラ検索
-
- -- すべて --
-
-
-- すべて --
-
- 1/3.6" 1/2.5" 1/3.6" to 1/2.5"
-
- 0.0 MPix 5.0 MPix 0.0 MPix to 5.0 MPix
-
- 15 fps 396 fps 15 fps to 396 fps
-
- 2.00 µm 5.00 µm 2.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 303 ms 5000 ms 303 ms to 5000 ms
-
-
-- すべて --
- AR0234 (9)
- AR0521 (12)
- AR0522 (12)
- AR1335 (4)
- AR2020 (4)
- CMV4000 (1)
- EV76C560 (1)
- EV76C570 (1)
- EV76C661 (1)
- IMX174 (5)
- IMX178 (17)
- IMX183 (4)
- IMX226 (4)
- IMX249 (5)
- IMX250 (6)
- IMX252 (5)
- IMX253 (3)
- IMX255 (3)
- IMX264 (5)
- IMX265 (17)
- IMX267 (3)
- IMX273 (17)
- IMX290 (17)
- IMX304 (3)
- IMX392 (4)
- IMX412 (4)
- IMX415 (9)
- IMX422 (3)
- IMX426 (3)
- IMX540 (4)
- IMX541 (4)
- IMX542 (4)
- IMX545 (4)
- IMX546 (4)
- IMX547 (4)
- IMX568 (4)
- IMX662 (4)
- IMX664 (1)
- IMX675 (4)
- IMX676 (1)
- MT9P006 (1)
- PYTHON 480 (1)
- PYTHON 500 (2)
- PYTHON 1300 (2)
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
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
uEye CP
UI-3130CP Rev. 2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています