カメラ検索
![IDS NXT malibu RO25050](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/d/ids-nxt-malibu-vision-app-based-inference-camera-1.jpg)
IDS NXT malibu
IDS NXT malibu RO25050
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3160CP Rev. 2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3160CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 2/3"
- onsemi
- 2.30 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 2000
- 1920 x 1200
量産中
要求の価格 ![U3-3180CP Rev. 2.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-usb3-ueye-cp-rev2-1.jpg)
uEye CP
U3-3180CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1"
- onsemi
- 5.31 MP
- CMOS
- 73.0 fps
- PYTHON 5000
- 2592 x 2048
量産中
要求の価格 ![U3-3680XCP Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xcp-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XCP
U3-3680XCP Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格 ![U3-3680XLE Rev.1.2](https://jp.ids-imaging.com/store/media/catalog/product/cache/5/small_image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camera-ueye-xle-superspeed-usb-1.jpg)
uEye XLE
U3-3680XLE Rev.1.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2.5"
- onsemi
- 5.04 MP
- CMOS
- 48.0 fps
- AR0521
- 2592 x 1944
量産中
要求の価格
It's so easy!