カメラ検索
-
- -- すべて --
-
- 5 Gbps 10 Gbps 5 Gbps to 10 Gbps
-
-
-- すべて --
-
- 1/2" 4/3" 1/2" to 4/3"
-
- 1.0 MPix 21.0 MPix 1.0 MPix to 21.0 MPix
-
- 30 fps 169 fps 30 fps to 169 fps
-
- 3.00 µm 5.00 µm 3.00 µm to 5.00 µm
-
- 0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
-
- 434 ms 2000 ms 434 ms to 2000 ms
-
-
-- すべて --
- AR0234 (9)
- AR0521 (12)
- AR0522 (12)
- AR1335 (2)
- AR2020 (4)
- EV76C560 (5)
- EV76C570 (5)
- EV76C661 (3)
- IMX174 (4)
- IMX178 (21)
- IMX183 (8)
- IMX226 (9)
- IMX249 (9)
- IMX250 (8)
- IMX252 (4)
- IMX253 (5)
- IMX255 (4)
- IMX264 (9)
- IMX265 (21)
- IMX267 (7)
- IMX273 (21)
- IMX290 (21)
- IMX304 (7)
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
- MT9P006 (5)
- PYTHON 500 (1)
- PYTHON 1300 (1)
- PYTHON 2000 (1)
- PYTHON 5000 (1)
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
U3-3140CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/2"
- onsemi
- 1.31 MP
- CMOS
- 169.0 fps
- PYTHON 1300
- 1280 x 1024
量産中
要求の価格
uEye Warp10
GV-77Q5WP
- Ethernet 10.0 Gbps
- 4/3"
- onsemi
- 20.32 MP
- CMOS
- 30.0 fps
- XGS 20000
- 4508 x 4508
量産中
要求の価格
It's so easy!
検索結果を調整しています