カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (5)
  2. USB 3 (37)
  3. Ethernet (30)
Interface-Speed
0 Gbps 5 Gbps 0 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1" 1/3" to 1"
解像度
1.0 MPix 20.0 MPix 1.0 MPix to 20.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
15 fps 251 fps 15 fps to 251 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
169 ms 90000 ms 169 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 72
並べ替え
GV-5040CP Rev.2.2
uEye CP GV-5040CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5040FA Rev.1.2
uEye FA GV-5040FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5040SE Rev.4.2
uEye SE GV-5040SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5041SE Rev.4.2
uEye SE GV-5041SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5042SE Rev.4.2
uEye SE GV-5042SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • 78.0 fps
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
GV-5240CP Rev.2.2
uEye CP GV-5240CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5240FA Rev.1.2
uEye FA GV-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5240SE Rev.4.2
uEye SE GV-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5241SE Rev.4.2
uEye SE GV-5241SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
GV-5242SE Rev.4.2
uEye SE GV-5242SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 59.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
IDS NXT Experience Kit
IDS NXT rio IDS NXT Experience Kit
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
IDS NXT rio IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 1.58 MP
  • CMOS
  • IMX273
  • 1456 x 1088
量産中
要求の価格
It's so easy!