カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (32)
  2. Ethernet (9)
Interface-Speed
1 Gbps 5 Gbps 1 Gbps to 5 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3" 1" 1/3" to 1"
解像度
5.0 MPix 13.0 MPix 5.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
12 fps 48 fps 12 fps to 48 fps
画素サイズ
1.00 µm 4.00 µm 1.00 µm to 4.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
33 ms 90000 ms 33 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 41
並べ替え
UI-5292SE Rev.4.2 uEye SE UI-5292SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.92 MP
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
量産中
要求の価格
UI-5291SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5291SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.92 MP
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
量産中
要求の価格
UI-5290SE Rev.4.2 uEye SE UI-5290SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.92 MP
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
量産中
要求の価格
UI-5290FA Rev.1.2 uEye FA UI-5290FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 8.92 MP
  • CMOS
  • 12.0 fps
  • IMX267
  • 4104 x 2174
量産中
要求の価格
U3-38L4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
量産中
要求の価格
U3-38L2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
量産中
要求の価格
U3-38L1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38L1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
量産中
要求の価格
U3-38L0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-38L0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/2"
  • Sony
  • 12.33 MP
  • CMOS
  • 18.0 fps
  • IMX412
  • 4056 x 3040
量産中
要求の価格
U3-38J6XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J6XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J4XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J4XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J4XLE Rev.1.2
uEye XLE U3-38J4XLE Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.1 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
U3-38J2XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-38J2XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3"
  • Sony
  • 8.41 MP
  • CMOS
  • 25.0 fps
  • IMX415
  • 3864 x 2176
量産中
要求の価格
It's so easy!