カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 2 (5)
  2. USB 3 (20)
  3. Ethernet (25)
Interface-Speed
0 Gbps 10 Gbps 0 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/3.2" 1.1" 1/3.2" to 1.1"
解像度
1.0 MPix 21.0 MPix 1.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
5 fps 166 fps 5 fps to 166 fps
画素サイズ
1.00 µm 6.00 µm 1.00 µm to 6.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
169 ms 104000 ms 169 ms to 104000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 50
並べ替え
UV-36L0XC
uEye XC UV-36L0XC
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/3.2"
  • onsemi
  • CMOS
  • AR1335
量産中
要求の価格
UI-5244LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5244LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5244LE Rev.1.2 uEye LE UI-5244LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5242SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5242SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5242LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5242LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5242LE Rev.1.2 uEye LE UI-5242LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5241SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5241SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5241LE-MB Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE-MB Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5241LE Rev.1.2 uEye LE UI-5241LE Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5240SE Rev.4.2 uEye SE UI-5240SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5240RE PoE Rev.2.2 uEye RE UI-5240RE PoE Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 50.0 fps
  • EV76C661
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5240FA Rev.1.2 uEye FA UI-5240FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • e2v
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 60.0 fps
  • EV76C560
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
It's so easy!