カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (28)
  2. Ethernet (18)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/2" 1" 1/2" to 1"
解像度
1.0 MPix 13.0 MPix 1.0 MPix to 13.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
5 fps 169 fps 5 fps to 169 fps
画素サイズ
1.00 µm 5.00 µm 1.00 µm to 5.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
434 ms 120000 ms 434 ms to 120000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 46
並べ替え
UI-5882SE Rev.4.2 uEye SE UI-5882SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
UI-5881SE Rev.4.2 uEye SE UI-5881SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
UI-5880SE Rev.4.2 uEye SE UI-5880SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
UI-5880FA Rev.1.2 uEye FA UI-5880FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
UI-5880CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5880CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 17.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
量産中
要求の価格
UI-5142SE Rev. 4.2 uEye SE UI-5142SE Rev. 4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5141SE Rev.4.2 uEye SE UI-5141SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5140SE Rev.4.2 uEye SE UI-5140SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5140FA Rev.1.2 uEye FA UI-5140FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-5140CP Rev. 2.2 uEye CP UI-5140CP Rev. 2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/2"
  • onsemi
  • 1.31 MP
  • CMOS
  • 88.0 fps
  • PYTHON 1300
  • 1280 x 1024
量産中
要求の価格
UI-3880CP Rev. 2 uEye CP UI-3880CP Rev. 2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 6.41 MP
  • CMOS
  • 58.0 fps
  • IMX178
  • 3088 x 2076
新規の採用は非推奨
要求の価格
UI-3160CP Rev. 2.1 uEye CP UI-3160CP Rev. 2.1
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 2/3"
  • onsemi
  • 2.30 MP
  • CMOS
  • 169.0 fps
  • PYTHON 2000
  • 1920 x 1200
新規の採用は非推奨
要求の価格
It's so easy!