カメラ検索
IDS NXT rio
IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MP
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
量産中
要求の価格
IDS NXT rome
IDS NXT rome Rev.1.2 RS18064
- Ethernet 1.0 Gbps
- 1/1.8"
- Sony
- 6.41 MP
- CMOS
- IMX178
- 3088 x 2076
量産中
要求の価格
uEye CP
U3-3130CP Rev. 2.2
- USB 3 5.0 Gbps
- 1/3.6"
- onsemi
- 0.48 MP
- CMOS
- 396.0 fps
- PYTHON 500
- 800 x 600
量産中
要求の価格
It's so easy!