カメラ検索

柔軟性、独立性、包括性に優れたソフトウェアサポート
IDS peak は、標準化されたマシンビジョンインターフェース搭載の uEye+ カメラと実績のある uEye カメラの両方を選べる、SDKです。この 2 種類のカメラの詳細についてこちらから確認してください。IDS peak を初めて使うユーザーや IDS peak に乗り換えるユーザーはこちらをご覧ください。
インターフェース
-- すべて --
  1. USB 3 (12)
  2. Ethernet (10)
Interface-Speed
1 Gbps 10 Gbps 1 Gbps to 10 Gbps
カメラファミリー
-- すべて --
光学クラス
1/1.8" 1" 1/1.8" to 1"
解像度
5.0 MPix 21.0 MPix 5.0 MPix to 21.0 MPix
最大解像度でのフレームレート
6 fps 146 fps 6 fps to 146 fps
画素サイズ
1.00 µm 3.00 µm 1.00 µm to 3.00 µm
最小露出時間
0.000 ms 1.000 ms 0.000 ms to 1.000 ms
最大露出時間
2000 ms 90000 ms 2000 ms to 90000 ms
絞り込み条件を追加
表示
Items 1-12 of 22
並べ替え
GV-5800FA Rev.1.2
uEye FA GV-5800FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5800SE Rev.4.2
uEye SE GV-5800SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5801SE Rev.4.2
uEye SE GV-5801SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5802SE Rev.4.2
uEye SE GV-5802SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1"
  • Sony
  • 20.44 MP
  • CMOS
  • 6.0 fps
  • IMX183
  • 5536 x 3692
量産中
要求の価格
GV-5890CP Rev.2.2
uEye CP GV-5890CP Rev.2.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5890FA Rev.1.2
uEye FA GV-5890FA Rev.1.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5890SE Rev.4.2
uEye SE GV-5890SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5891SE Rev.4.2
uEye SE GV-5891SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-5892SE Rev.4.2
uEye SE GV-5892SE Rev.4.2
  • Ethernet 1.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 12.00 MP
  • CMOS
  • 10.0 fps
  • IMX226
  • 4000 x 3000
量産中
要求の価格
GV-79J0WP
uEye Warp10 GV-79J0WP
  • Ethernet 10.0 Gbps
  • 2/3"
  • Sony
  • 8.13 MP
  • CMOS
  • 146.0 fps
  • IMX536
  • 2856 x 2848
量産中
要求の価格
U3-33F0XCP Rev.1.2
uEye XCP U3-33F0XCP Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
U3-33F1XLS Rev.1.2
uEye XLS U3-33F1XLS Rev.1.2
  • USB 3 5.0 Gbps
  • 1/1.8"
  • Sony
  • 5.10 MP
  • CMOS
  • 49.0 fps
  • IMX568
  • 2472 x 2062
量産中
要求の価格
It's so easy!